Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión
Roscado
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Código de polarización
B, N, A, C, D, E
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Retención de la conexión
Con
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cable a panel
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Conector macho
-
Tipo de carcasa
Conector macho recto
Características de la configuración
-
Número de posiciones
5
-
Número de posiciones de potencia
0
-
Número de posiciones de señal
5
-
Contactos precargados
No
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa
Níquel químico
-
Material base de la carcasa
Aluminio 6061-T6, Aluminio
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Dieléctrico/silicona resistente
-
Con sello hermético
No
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
7.5
-
Género inverso
No
-
Disposición de contactos
11 – 5
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Enchufe, Pin, Sin conector hembra, Sin pin
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular
11
-
Alineación polarizada
Sincronización
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²)
.2 – .52, .2 – .51
-
Calibre del cable (AWG)
24 – 20
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
-
Con protección
No, Sí
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D38999-DTS18H