Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Carcasa posterior de instalación en fábrica  No

  • Ubicación de los pines codificados y polarizados  N

  • Número de posiciones  21

  • Número de posiciones de potencia  21, 0

  • Número de posiciones de señal  0, 21

  • Contactos precargados  No

Características del cuerpo

  • Tipo de protección ambiental  Sellado de elastómero

  • Estilo de entrada  Inserción trasera

  • Tipo de fluido  Norma MIL-PRF-23699, M2-V, Norma MIL-DTL-83133 (JP-8), Norma MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), Norma SAE-AMS 1424 Tipo I, Norma MIL-PRF-7808, Norma MIL-PRF-5606, Coolanol 25

  • Tipo de conductor de paso  No

  • Protección contra el medio ambiente 

  • Material de recubrimiento de carcasa  Níquel químico

  • Material base de la carcasa  Aluminio, Aluminio 6061-T6

  • Tipo de material de aislamiento para conector circular  Dieléctrico/silicona resistente

  • Con sello hermético  No

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 1250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 900

Dimensiones

  • Longitud del conjunto  31 mm [ 1.22 in ]

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  1.65 – 2.77 mm [ .065 – .109 in ]

  • Calibre del cable (mm²) .52 – 1.31, .61 – 1.21

  • Calibre del cable (AWG) 16 – 20, 20 – 16

Operación/aplicación

  • Índice de durabilidad (Cycles) 500

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Potencia, Señal

  • Con protección 

Características del contacto

  • Número de contactos (tamaño 16)  21

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 13

  • Género inverso  No

  • Disposición de contactos  23 – 21, Circular

  • Tipo de contacto para conectores circulares  Macho/hembra, Pin, Enchufe

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Con rosca de triple arranque, Roscado

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel

  • Código de polarización  N, A, Normal

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización, Con código

  • Retención de la conexión  Con, Sin

Otro

  • Se omite la ubicación de las posiciones  Todo

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

Características del tipo de producto

  • Tipo de ensamble  Conector eléctrico

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cable a panel, Cable a cable

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de conector circular  Conector macho

  • Tipo de carcasa  Conector macho recto

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  .06 mm [ .1 in ]

  • Tamaño de carcasa de conector circular  23, H (23)

  • Alineación polarizada  0°, Sincronización

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D38999-DTS19J

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos