Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Tipo de montaje del conector | Distancia entre pines | Aplicación de circuitos | Material de recubrimiento de carcasa | Material base de la carcasa | Código de polarización | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño de carcasa de conector circular | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Disposición de contactos | Tipo de contacto para conectores circulares |
---|
| DTS26W15-19PA | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 19 | Pin |
| YDTS26W15-19PAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 19 | Pin |
| YDTS26W15-19PNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 19 | Pin |
| DTS26W15-19SN | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 19 | Enchufe |
| YDTS26W15-19SNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 19 | Enchufe |
| YDTS26W15-19AAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W15-19ABV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W15-19ACV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W15-19ADV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W15-19AEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W15-19ANV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W15-19BAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W15-19BBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W15-19BCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W15-19BDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W15-19BEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W15-19BNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W15-19PAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W15-19PBC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 19 | Pin |
| YDTS26W15-19PCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 19 | Pin |
| DTS26W15-19PN-6149 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W15-19PNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 19 | Pin |
| YDTS26W15-19SAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W15-19SAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | D (15) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS26W15-19SBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 19 | Enchufe |
| YDTS26W15-19SNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 19 | Enchufe |