Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Tipo de montaje del conector | Distancia entre pines | Aplicación de circuitos | Género inverso | Material de recubrimiento de carcasa | Material base de la carcasa | Código de polarización | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño de carcasa de conector circular | Contactos precargados | Con protección | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Disposición de contactos | Tipo de contacto para conectores circulares | Rango de temperatura de funcionamiento |
---|
| YDTS26W19-35PNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Sí | Con código | Con | 19 – 35 | Pin | -65 – 200 °C |
| YDTS26W19-35SNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Sí | Con código | Con | 19 – 35 | Enchufe | -65 – 200 °C |
| YDTS26W19-35PBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | Sí | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin | -65 – 175 °C |
| DTS26W19-35PN | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Sí | Con código | Con | 19 – 35 | Pin | -65 – 200 °C |
| YDTS26W19-35PNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Sí | Con código | Con | 19 – 35 | Pin | -65 – 200 °C |
| DTS26W19-35SB | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Sí | Con código | Con | 19 – 35 | Enchufe | -65 – 200 °C |
| YDTS26W19-35SNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Sí | Con código | Con | 19 – 35 | Enchufe | -65 – 200 °C |
| YDTS26W19-35AAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35ABV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35ACV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35ADV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35AEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35ANV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35BAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35BBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35BCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35BDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35BEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35BNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35PAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Sí | Con código | Con | 19 – 35 | Pin | -65 – 200 °C |
| YDTS26W19-35PAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | Sí | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35SAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje en panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Sí | Con código | Con | 19 – 35 | Enchufe | -65 – 200 °C |
| YDTS26W19-35SAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | Sí | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35SBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | Montaje de cable (colgante libre) | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | Sí | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe | -65 – 175 °C |
| DTS26W19-35SN-6149 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | Montaje de cable (colgante libre) | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | F (19) | No | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |