Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Aplicación de circuitos | Género inverso | Material de recubrimiento de carcasa | Material base de la carcasa | Código de polarización | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño de carcasa de conector circular | Con protección | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Disposición de contactos | Tipo de contacto para conectores circulares | Rango de temperatura de funcionamiento |
---|
| YDTS20W09-35SAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | A (09) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS20W09-35SNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | A (09) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS20W09-35PAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | Sí | Con código | Con | 9 – 35 | Pin | -65 – 200 °C |
| YDTS20W09-35PNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | No | Cadmio O.D. | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | A (09) | Sí | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS20W09-35SEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35SNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | Sí | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe | -65 – 200 °C |
| YDTS20W09-35AAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35ABV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35ACV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35ADV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35AEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35AN0000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | Sí | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin | -65 – 200 °C |
| YDTS20W09-35ANV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35BAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35BBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35BCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35BDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35BEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35BN0000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | Sí | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra | -65 – 200 °C |
| YDTS20W09-35BNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Sin conector hembra | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35HAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35HBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35HCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35HDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35HEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35HNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35JAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35JBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35JCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35JDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35JEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35JNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35PAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35PBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35PCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | Sí | Con código | Con | 9 – 35 | Pin | -65 – 200 °C |
| YDTS20W09-35PDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | Sí | Con código | Con | 9 – 35 | Pin | -65 – 200 °C |
| YDTS20W09-35PEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35PNC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Pin | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35SAC001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe | -65 – 175 °C |
| YDTS20W09-35SBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | No | Cadmio, O.D. | Aluminio 6061-T6 | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | Sí | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe | -65 – 200 °C |
| YDTS20W09-35SDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | - | Cadmio O.D. | Aluminio | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 9 | No | Con código | Con | 9 – 35 | Enchufe | -65 – 175 °C |