Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica
No
-
Ubicación de los pines codificados y polarizados
N
-
Número de posiciones
7
-
Número de posiciones de potencia
0
-
Número de posiciones de señal
7
-
Contactos precargados
No
Características del cuerpo
-
Material de junta tórica
Silicona
-
Tipo de protección ambiental
Sellado de elastómero
-
Estilo de entrada
Inserción trasera
-
Tipo de fluido
Norma MIL-PRF-23699, M2-V, Norma MIL-DTL-83133 (JP-8), Norma MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), Norma SAE-AMS 1424 Tipo I, Norma MIL-PRF-7808, Norma MIL-PRF-5606, Coolanol 25
-
Tipo de conductor de paso
No
-
Material de sello periférico
Silicona
-
Protección contra el medio ambiente
Sí
-
Peso del producto
12.9 g [ 0.456 oz ]
-
Material de recubrimiento de carcasa
Cadmio O.D., Cadmio, O.D.
-
Material base de la carcasa
Aluminio, Aluminio 6061-T6
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Dieléctrico/silicona resistente
-
Con sello hermético
No, Sí
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
850
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Dimensiones
-
Longitud del conjunto
31.5 mm [ 1.24 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
1.02 – 2.11 mm [ .04 – .083 in ]
-
Calibre del cable (mm²)
.2 – .52, .2 – .51
-
Calibre del cable (AWG)
24 – 20
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles)
500, 1500
-
Aplicación de circuitos
Señal
-
Con protección
No, Sí
Características del contacto
-
Número de contactos (tamaño 20)
7
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
7.5
-
Género inverso
No
-
Disposición de contactos
11 – 99
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Pin, Sin conector hembra, Sin pin, Enchufe
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Con rosca de triple arranque
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Brida cuadrada
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Código de polarización
B, N, A, C, D, E
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Retención de la conexión
Con
Otro
-
Se omite la ubicación de las posiciones
Todo
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
No conforme
Características del tipo de producto
-
Tipo de ensamble
Conector eléctrico
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cable a panel
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Receptáculo
-
Tipo de carcasa
Receptáculo de brida cuadrada
Características del empaquetado
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular
11
-
Alineación polarizada
Sincronización
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D38999-DTS6E