Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Línea central (inclinación longitudinal) | Aplicación de circuitos | Material base de la cubierta | Código de polarización | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño de la cubierta del conector circular | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Disposición del diseño de contactos | Tipo de insertos de contacto para conectores circulares |
---|
| YDTS20Z13-98AAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Sin pin |
| YDTS20Z13-98ABV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Sin pin |
| YDTS20Z13-98ACV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Sin pin |
| YDTS20Z13-98ADV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Sin pin |
| YDTS20Z13-98AEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Sin pin |
| YDTS20Z13-98ANV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Sin pin |
| YDTS20Z13-98BAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Sin conector hembra |
| YDTS20Z13-98BBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Sin conector hembra |
| YDTS20Z13-98BCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Sin conector hembra |
| YDTS20Z13-98BDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Sin conector hembra |
| YDTS20Z13-98BEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Sin conector hembra |
| YDTS20Z13-98BNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Sin conector hembra |
| YDTS20Z13-98PAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Pin |
| YDTS20Z13-98PBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Pin |
| YDTS20Z13-98PCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Pin |
| YDTS20Z13-98PDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Pin |
| YDTS20Z13-98PEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Pin |
| YDTS20Z13-98PNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Pin |
| YDTS20Z13-98SBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Enchufe |
| YDTS20Z13-98SCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Enchufe |
| YDTS20Z13-98SDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Enchufe |
| YDTS20Z13-98SEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Con código | Con | 13 – 98 | Enchufe |
| YDTS20Z13-98SNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |