Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Aplicación de circuitos | Material base de la carcasa | Código de polarización | Calibre del cable | Calibre del cable | Tamaño de carcasa de conector circular | Tipo de alineación de conexión | Retención de la conexión | Disposición de contactos | Tipo de contacto para conectores circulares |
---|
| YDTS20Z15-35SNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Enchufe |
| YDTS20Z15-35PAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Pin |
| YDTS20Z15-35PBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Pin |
| YDTS20Z15-35AAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Sin pin |
| YDTS20Z15-35ABV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Sin pin |
| YDTS20Z15-35ACV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Sin pin |
| YDTS20Z15-35ADV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Sin pin |
| YDTS20Z15-35AEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Sin pin |
| YDTS20Z15-35ANV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Sin pin |
| YDTS20Z15-35BAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Sin conector hembra |
| YDTS20Z15-35BBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Sin conector hembra |
| YDTS20Z15-35BCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Sin conector hembra |
| YDTS20Z15-35BDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Sin conector hembra |
| YDTS20Z15-35BEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Sin conector hembra |
| YDTS20Z15-35BNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Sin conector hembra |
| YDTS20Z15-35PCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Pin |
| YDTS20Z15-35PDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Pin |
| YDTS20Z15-35PEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Pin |
| YDTS20Z15-35PNV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Pin |
| YDTS20Z15-35SAV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a cable, Cable a cable | .06 mm | Potencia y señal | Aluminio | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | D (15) | Polarización | Sin | Circular | Macho/hembra |
| YDTS20Z15-35SBV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Enchufe |
| YDTS20Z15-35SCV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Enchufe |
| YDTS20Z15-35SDV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Enchufe |
| YDTS20Z15-35SEV001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Cable a panel, Cable a panel | - | Señal | Aluminio 6061-T6 | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 15 | Con código | Con | 15 – 35 | Enchufe |