Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de conector y de carcasa | Número de posiciones | Rango de temperatura de funcionamiento | Número de filas | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Diámetro de pin de conexión | Color del producto | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Tipo de montaje del conector | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Arquitectura del voltaje nominal | Conector y código de polarización | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
---|
| DTM06-12SD-E007 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1.02 mm | Marrón | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM06-2S-C017 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | '-55 – 125 °C | 1 | Cable a cable | 4.19 mm | 1.02 mm | Gris | 7.5 A | Potencia y señal | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTMH04-4PA | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 4 | -55 – 150 °C | 2 | Cable a cable | 4.19 mm | 1 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 150 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DTM04-12PC | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 12 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 4.19 mm | 1 mm | Verde | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DTMH04-2PC | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | -55 – 150 °C | 1 | Cable a cable | 4.19 mm | 1 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 150 °C | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DTM04-12PB-L012 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 12 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a panel | 4.19 mm | 1 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje en panel | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| DTMH06-2SB | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | -55 – 150 °C | 1 | Cable a cable | 4.19 mm | 1 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 150 °C | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| DTM04-2P-E003 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | '-55 – 125 °C | 1 | Cable a cable | 3.81 mm | 1 mm | Gris | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM04-2P-E004 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | '-55 – 125 °C | 1 | Cable a cable | 3.81 mm | 1 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM04-4P-E004 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 4 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM06-12SA-EE04 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | -55 – 150 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1.02 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 150 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DTM06-2S-P006 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | '-55 – 125 °C | 1 | Componente a cable | 4.19 mm | 1.02 mm | Gris | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DTM04-6P-E004 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 6 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM04-6P-E005 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 6 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM04-08PA-E005 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 8 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 4.19 mm | 1 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DTM04-08PA-EE08 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 8 | -55 – 150 °C | 2 | Cable a cable | 4.19 mm | 1 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 150 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DTM04-6P | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 6 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1 mm | Gris | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM06-08SA-EE04 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | -55 – 150 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1.02 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 150 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DTM04-2P-P006 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | '-55 – 125 °C | 1 | Componente a cable | 4.19 mm | 1.02 mm | Gris | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DTM06-2S-E005 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | '-55 – 125 °C | 1 | Cable a cable | 4.19 mm | 1.02 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM06-4S-C017 | 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 4.19 mm | 1.02 mm | Gris | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM04-08PA-EE04 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 8 | -55 – 150 °C | 2 | Cable a cable | 4.19 mm | 1 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 150 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DTM06-08SA | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1.02 mm | Gris | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DTMH06-3SA | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | -55 – 150 °C | 1 | Cable a cable | 4.19 mm | 1 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 150 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DTM06-12SA | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1.02 mm | Gris | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DTM06-2S-E003 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | '-55 – 125 °C | 1 | Cable a cable | 4.19 mm | 1.02 mm | Gris | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM06-6S-E004 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 4.19 mm | 1.02 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM06-2S-EP10 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | '-55 – 125 °C | 1 | Componente a cable | 4.19 mm | 1.02 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| DTMH04-2PA | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | -55 – 150 °C | 1 | Cable a cable | 4.19 mm | 1 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 150 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DTM06-3S-E007 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | '-55 – 125 °C | 1 | Cable a cable | 4.19 mm | 1.02 mm | Gris | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTMH06-2SC | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | -55 – 150 °C | 1 | Cable a cable | 4.19 mm | 1 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 150 °C | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DTM06-08SA-EE08 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | -55 – 150 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1.02 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 150 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DTM06-12SC | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1.02 mm | Verde | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DTM06-3S-C017 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | '-55 – 125 °C | 1 | Cable a cable | 4.19 mm | 1.02 mm | Gris | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM06-12SD-E003 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1.02 mm | Marrón | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM06-12SB-E003 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1.02 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| DTM06-12SC-E007 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1.02 mm | Verde | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DTM04-12PA-L012 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 12 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a panel | 4.19 mm | 1 mm | Gris | 7.5 A | Potencia | Montaje en panel | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DTM06-12SA-E003 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1.02 mm | Gris | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DTM06-12SA-E007 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1.02 mm | Gris | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DTM04-12PA-E003 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 12 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 4.19 mm | 1.02 mm | Gris | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DTM04-12PD-EE04 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 12 | -55 – 150 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 150 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM06-2S-EE03 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | '-55 – 125 °C | 1 | Cable a cable | 4.19 mm | 1.02 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM04-3P-E004 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 3 | '-55 – 125 °C | 1 | Cable a cable | 3.81 mm | 1 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM06-08SC | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1.02 mm | Verde | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DTM06-2S-E007 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | '-55 – 125 °C | 1 | Cable a cable | 4.19 mm | 1.02 mm | Gris | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM06-6S-E005 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 4.19 mm | 1.02 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM06-08SD | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 3.81 mm | 1.02 mm | Marrón | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM06-3S-E004 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | '-55 – 125 °C | 1 | Cable a cable | 4.19 mm | 1.02 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DTM06-4S-E004 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | '-55 – 125 °C | 2 | Cable a cable | 4.19 mm | 1.02 mm | Negro | 7.5 A | Potencia | Montaje de cable (colgante libre) | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |