Aplicaciones

P:    ¿Qué es un conector DTM?

R:     Los conectores DEUTSCH DTM sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para las aplicaciones de cable a cable, de cable a tablero y de cable a dispositivo. Los conectores DTM se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.

 

P:    ¿Cuáles son las aplicaciones apropiadas para los conectores DTM?

R:     Aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas, y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.

 

P:    ¿Cuándo debo usar los conectores DTM?

R:     Los conectores DEUTSCH DTM proporcionan confiabilidad y rendimiento en el motor o la transmisión, debajo del capó, en los controladores del motor, las interfaces del solenoide, en el chasis o en la cabina. Los conectores DTM ofrecen confiabilidad comprobada en el campo y una sólida calidad. Los puntos fuertes del diseño DTM incluyen montaje opcional con bridas, disposiciones de múltiples pines, bajos costos y flexibilidad de diseño. Los conectores DTM le permiten al diseñador utilizar varios contactos de tamaño 20, cada uno con una capacidad continua de 7,5 amperios, dentro de una sola carcasa.

Características principales

P:   ¿Cuáles son las características principales de los conectores DTM?

R:     Características principales de los conectores DTM:

  •     Admite contactos de tamaño 20 (7,5 amperios)
  •     De 14 a 22 AWG (de 2,50 mm² a 0,35 mm2)
  •     2, 3, 4, 6, 8 y 12 disposiciones de cavidad
  •     Montaje en línea, con brida o en PCB
  •     Carcasa rectangular termoplástica
  •     Sujetador integrado para el acoplamiento
  •     Los bloqueos de cuña confirman la alineación y retención de contactos

Rendimiento/Especificaciones

P:    ¿Cuál es el rango de temperatura de los conectores DTM?

R:     Funcionamiento a temperaturas de -55 °C a +125 °C


P:    ¿Qué tan duraderos son los conectores DTM?

R:     No hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.

 

P:    ¿Cuál es la resistencia de aislamiento de los conectores DTM?

R:     1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.

 

P:    ¿Cuál es la clasificación de inmersión de los conectores DTM?

R:     Clasificación IP68

 

P:    ¿Cuál es la clasificación de vibración de los conectores DTM?

R:     No se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 Hz a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.

 

P:    ¿Cuánto es el voltaje de soporte dieléctrico de los conectores DTM?

R:   Fuga de corriente inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.


P:    ¿Cuál es la capacidad hidrófuga de los conectores DTM?

R:     Los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.

 

P:    ¿Qué tan resistentes a la humedad son los conectores DTM?

R:     Las conexiones correctamente cableadas y acopladas son resistentes a una inmersión a tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.

 

P:    ¿Cuáles son las especificaciones de ciclo térmico de los conectores DTM?

R:     Sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.

Materiales

P:    ¿De qué material están hechas las carcasas del conector DTM?

R:     Las carcasas de los conectores DTM están hechas de PA resistente lleno de vidrio. 

 

P:    ¿De qué están hechas las arandelas del conector DTM?

R:     Las arandelas del conector DTM están hechas de caucho de silicona.

 

P:    ¿De qué material están hechos los bloqueos de cuña del conector DTM?

R:     Los bloqueos de cuña del conector DTM están hechos de PBT resistente lleno de vidrio.


P:    ¿De qué material están hechos los sellos interfaciales del enchufe para conector DTM?

R:     Los sellos interfaciales del enchufe para conector DTM están hechos de caucho de silicona.