Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Los cabezales DEUTSCH DTM proporcionan una solución de sellados a prueba de factores ambientales para aplicaciones de PCB.

Descripción general de los conectores DEUTSCH DTM

  • Compatible con contactos tamaño 20 (7.5 amperios)
  • De 14 AWG a 22 AWG (de 2.50 mm² a 0.35 mm2)
  • Diseños de 2, 3, 4, 6, 8 y 12 cavidades
  • Montaje en línea, con brida o en PCB
  • Carcasa rectangular termoplástica
  • Sujetador integrado para el acoplamiento
  • Los bloqueos de cuña confirman la alineación y retención de contactos
  • Accesorios disponibles: fundas, clips de montaje
  1. Descripción de la familia DEUTSCH DT e instrucciones de montaje (inglés)

Conoce nuestros conectores DEUTSCH DT, DTM y DTP probados en el campo para aplicaciones de entornos difíciles. En este video, se presentará una descripción general de los conectores e instrucciones para poner y quitar los contactos, así como para conectarlos y desconectarlos.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P:    ¿Qué es un conector DTM?

R:     Los conectores DEUTSCH DTM sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para las aplicaciones de cable a cable, de cable a placa y de cable a dispositivo. Los conectores DTM se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.

P:    ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores DTM?

R:     Son aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.

 

LEER MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES DEUTSCH DTM

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del conector  Rectangular

  • Cabezal mixto e híbrido  No

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Número de posiciones de señal  8, 12, 24, 48

  • Modificación de conector  Brida hecha a medida, Cabezal para gabinetes para placas para circuitos impresos

  • Número de secciones  1, 2, 4

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto, Vertical

  • Número de posiciones  8, 12, 24, 48

  • Número de filas  2

Características eléctricas

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Voltaje nominal (máx.) (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Voltaje nominal (máx.) (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  A, AB, ABCD, AD, B, C, CA, CB, CD, D

  • Color del producto  Gris, Negro

Características del contacto

  • Tamaño de contacto  Tamaño 20

  • Diámetro de pin de conexión  1.02 mm [ .04 in ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn), Níquel (Ni), Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 7.5

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Tornillo de montaje

  • Retención de la conexión  Con

  • Característica del montaje en panel  Con, Sin

  • Orificios de montaje  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Tipo de retención de la conexión  Interfaz de bloqueo

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel, Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  4.19 mm [ .165 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) .78 – 1.57, .78 – 2.36

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .031 – .093, .031 – .062

  • Longitud del conector (mm) 28.37, 30.23, 36.91, 37.62, 38.1, 38.23, 39.37

  • Longitud del conector (in) 1.117, 1.19, 1.453, 1.481, 1.5, 1.505, 1.55

  • Altura del perfil desde la PCB (mm) 23.6, 25.71, 26.29, 28.37, 30.23, 33.5, 35.54

  • Altura del perfil desde la PCB (in) .929, 1.012, 1.035, 1.117, 1.19, 1.195, 1.319, 1.36

  • Ancho del conector (in) 1.3, 1.851, 2.4, 2.476, 2.7, 3.256, 3.976

  • Ancho del conector (mm) 33.02, 47.02, 60.96, 61, 62.89, 68.58, 82.7, 101

  • Ancho del conector (in) 1.3, 1.851, 2.4, 2.476, 2.7, 3.256, 3.976

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección  No

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67, IP68, IP6K9K, No probado

  • Grado UL  Reconocido

  • Índice de flamabilidad UL  No probado, Prueba de llama de 20 mm según el estándar UL-94, UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  63, 105, 125

  • Método de empaque  Caja

Otro

  • Número de interfaz  DTM04-12P, DTM04-08P

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D485-H342

Documentos Relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.