Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Carcasa para terminales macho, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20
-
Número de filas
1, 2
-
Número de filas
1, 2
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Color del producto
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Lengüeta, Receptáculo
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Alivio de tensión
Sin
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines (mm)
3.81, 5.08
-
Distancia entre pines (in)
.15, .2
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm)
24.36, 25.57, 26.76, 26.99, 28.17, 30.57, 31.98, 33.19, 34.38, 35.79, 37, 38.19, 40, 42.71, 44.62, 45.81, 47, 51, 51.03, 52.24, 53.43, 59, 67
-
Longitud del conector (in)
.95, 1, 1.05, 1.06, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, 1.35, 1.4, 1.45, 1.5, 1.57, 1.68, 1.75, 1.8, 1.85, 2, 2.05, 2.1, 2.32, 2.63
-
Ancho del conector (mm)
22.8, 33.6
-
Ancho del conector (in)
0.89, 1.32
-
Altura del conector (mm)
7.15, 12.23, 12.7, 14.77, 17.78
-
Altura del conector (in)
.28, .48, .5, .58, .7
-
Distancia entre filas (mm)
5.08, 7.62
-
Distancia entre filas (in)
.2, .299
-
Distancia entre filas (mm)
5.08, 7.62
-
Distancia entre filas (in)
.2, .299
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0, UL 94V-0
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0, UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa
-
Cantidad por empaque
100, 150, 375, 400, 480, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2400
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D9934-A75A