Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB
Totalmente blindado
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Número de posiciones
4, 8, 12, 20
-
Número de filas
2
-
Orientación del montaje en PCB
Horizontal, Vertical
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Mate
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.38, .76, 2
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
15, 30, 80
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño, Oro
-
Tipo de contacto
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
15
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Pata de retención
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código, Polarización
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
-
Alineación de montaje en PCB
Sin
-
Retención de montaje en PCB
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PBT GF15, Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines
5.08 mm [ .2 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Caja, Caja de cartón, Tubo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D9934-A75G