Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 6

  • Número de filas  1, 2

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  Y

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta, Receptáculo

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Poliéster con fibra de vidrio (GF), Termoplástico relleno de vidrio

  • Distancia entre pines (mm) 3.81, 5.08, 10.16

  • Distancia entre pines (in) .149, .2, .399, .4

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 33.36, 33.44, 35.76, 43.52, 45.92, 47, 53.68, 57, 73.02

  • Longitud del conector (in) 1.31, 1.32, 1.4, 1.71, 1.8, 1.85, 2.11, 2.24, 2.87

  • Ancho del conector (mm) 29, 47

  • Ancho del conector (in) 1.1, 1.14, 1.85

  • Altura del conector (mm) 9.8, 16.54, 19.86, 19.96, 26.7

  • Altura del conector (in) .38, .65, .78, 1.05

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Caja

  • Cantidad por empaque  48, 70, 90, 100, 192, 360, 400, 560, 600, 800, 1000, 1360

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D9934-A83A

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.