Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Número de posiciones | Número de filas | Distancia entre pines | Orientación del montaje en PCB | Material de recubrimiento para área de conexión de contacto | Sellable | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Método de empaque |
---|
| 1-179959-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 2-1123309-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 2 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 45 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 2-353080-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 2 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 1-1981458-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 2 | 10.16 mm | Vertical | Plata | No | 45 A | - | Tubo |
| 2-353081-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 3 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 1-917541-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 1-353081-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 3 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 1-353079-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 2 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 1-353079-3 | 3D PDF | 2 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 1-353080-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 2 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 3-1123309-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 2 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 45 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 1-917542-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 1-1123309-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 2 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 45 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 1-353082-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 3 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | Potencia | Tubo |
| 2-353082-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 3 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | Potencia | Tubo |
| 2-917542-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 3-1318983-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 2 | 10.16 mm | Horizontal | Plata | No | 45 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 1-1318983-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 2 | 10.16 mm | Horizontal | Plata | No | 45 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 2-179960-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | Potencia | Tubo |
| 1123829-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 8 | 2 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 45 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 2-917541-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 8-917541-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 1-917542-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 1-179960-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | Potencia | Tubo |
| 2-1318983-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 2 | 10.16 mm | Horizontal | Plata | No | 45 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 1-179960-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | Potencia | Tubo |
| 1-353080-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 2 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 1-353082-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 3 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | Potencia | Tubo |
| 1-1318983-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 2 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 1-353081-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 3 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 2-179959-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 2-353080-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 2 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 2-353082-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 3 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | Potencia | Tubo |
| 2-917542-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 3-1123829-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 8 | 2 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 6-179960-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | - | 35 A | Potencia | Tubo |
| 8-353081-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 3 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 8-353082-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 3 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | Potencia | Tubo |
| 8-917542-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 1-1123309-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 2 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 1-1123309-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 2 | 10.16 mm | Horizontal | Plata | No | 43 A | Potencia y señal | Tubo |
| 1-179959-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 1-2326092-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 2 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 1-917541-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 2-1318983-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 2 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 2-179959-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 2-179960-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | - | 30 A | Potencia | Tubo |
| 2-1981458-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 2 | 10.16 mm | Vertical | Plata | No | 45 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 2-2326092-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 2 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 35 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 2-353079-2 | 3D PDF | 2 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 2-353079-3 | 3D PDF | 2 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 2-353081-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 3 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 3-1318983-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 2 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 3-1981458-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 2 | 10.16 mm | Vertical | Plata | No | 45 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 3-2326092-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 2 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 35 A | Potencia | Caja, Caja, Tubo |
| 6-353080-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 2 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | Potencia y señal | Caja, Caja, Tubo |
| 7-179960-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 6 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | - | 30 A | Potencia | Tubo |
| 9-917541-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 1 | 10.16 mm | Horizontal | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |
| 9-917542-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 4 | 1 | 10.16 mm | Vertical | Oro | No | 30 A | - | Caja, Caja, Tubo |