Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

TSD305-1C55 es un sistema de medición de temperatura sin contacto ubicado en un encapsulado TO5.  El sensor de temperatura de la serie TSD incluye un sensor infrarrojo (termopila) y un acondicionador de señal del sensor. El modelo del sensor funciona con voltaje externo de 5 V. El módulo del sensor incluye un sensor de temperatura interna y un conversor analógico-digital (ADC) ΔΣ de 16 bits de potencia baja con coeficientes internos calibrados de fábrica.

Especificaciones

  • Rango de medición de temperatura: de 0 °C a 100 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento: de -10 °C a +85 °C
  • Comunicación I²C.
  • Medición de temperatura sin contacto
  • Totalmente calibrado
  • Precisión de hasta ±1 °C
  • Consumo de corriente baja
  • Conector de 4 pines compatible con Grove
  • Resolución de 24 bits para temperatura
  • Parámetros almacenados en el chip

Usos

  • Medición de temperatura sin contacto
  • Climatización
  • Control de procesos industriales
  • Electrodomésticos y electrodomésticos inteligentes
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos