Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sensor de presión barométrica MS5611 es un sensor de presión y temperatura autónomo que se calibra por completo durante su fabricación. El sensor puede funcionar con una potencia de 1,5 V a 3,6 V. El módulo del sensor incluye un sensor de presión de alta linealidad y un conversor analógico-digital (ADC) ΔΣ de 24 bits de potencia ultrabaja con coeficientes internos calibrados de fábrica. 

Rendimiento

  • Rango de presión de 10 mbar a 1200 mbar
  • Rango de temperatura de -40 °C a 85 °C
  • Consumo de energía muy bajo
  • Funciona desde 1,5 V a 3,6 V
  • La resolución de altitud a nivel del mar es de 20 cm de aire
  • Tiempo de conversión rápido de 0,5 ms generalmente

Especificaciones

  • Comunicación I2C
  • Totalmente calibrado
  • Conector de 20 pines compatible con Xplained Pro
  • Chip de identificación del equipo Xplained Pro
  • Proyecto Atmel Studio 7 disponible para descargar
  • Código μC C disponible para descargar
  • Resolución de 24 bits para presión
  • Resolución de 24 bits para temperatura
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de desarrollo y evaluación de sensores  Xplained Pro

  • Tipo de sensor  Presión

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-DCS0046

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos