Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Contactor de uso general
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto
1, 2, 3, 4
-
Disposición de contactos
2PST-NO, 2 SPST-1NO-1NC, 3PST, 4PST-NO, SPST NC, SPST NO DB
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A)
15, 25, 50, 65, 120
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
28
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento
A prueba de factores ambientales
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar
Perno 6-32 UNC-2A
-
Tipo de conexión de terminal de red
Perno 1/4-28 UNF-2A, Perno 10-32 UNF-2A, Perno 8-32 UNC-2A, Terminales de gancho de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Perno UNC 2A de 6-32, Terminales de gancho de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente
CC
-
Sistema magnético de bobina
Enganche
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-DH-PST-AC-CONT