Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 125

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 125

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  G, C, B, A, E, D, F, N

Características de la configuración

  • Contactos precargados  No

  • Número de posiciones  1

  • Número de filas  1

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Compuesto

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • Tipo de fuerza de inserción  Normal

  • Sellable 

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Cerrojo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-DMC-MD-20

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos