Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Está disponible en rangos dinámicos de ±10 g y ±50 g y brinda una respuesta de frecuencia plana a 6 kHz. El acelerómetro cuenta con estructura hermética en una configuración de cabezal TO-8.

El modelo 808 incorpora un cristal piezocerámico estable y un amplificador convertidor de carga integrado en una carcasa 100 % blindada adecuada para muchas aplicaciones de OEM integradas. El acelerómetro está disponible en dos configuraciones, una para montaje adhesivo y otra para montaje con pernos.

BENEFICIOS

  • Acelerómetro de la serie TO-8 
  • Interfaz IEPE de 2 hilos 
  • Aplicaciones integradas de bajo costo 
  • Ancho de banda amplio a 6 kHz
  • Gama ±10 g y ±50 g
  • Ancho de banda amplio de hasta 6 kHz
  • Sellado herméticamente
  • Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +100 °C
  • Diseño de caja con conexión a tierra
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Integrado

  • Tipo de acelerómetro  IEPE

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro piezoeléctrico

Características eléctricas

  • Corriente de excitación (mA) 2 – 10

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 18 – 30

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±5

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 1 a 3000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Acero inoxidable

  • Peso del producto (g) 20

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  adhesivo, Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CA

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración total (±) (g) 10 – 50

  • Rango de sensibilidad (mV/g) 100 – 500

  • Rango de aceleración (±) (g) 10, 50

  • Sensibilidad (mV/g) 100, 500

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-EAC0010

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos