Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de terminal | Calibre del cable | Calibre del cable | Ancho de terminal tab | Interfaz de revestimiento | Función principal de bloqueo | Sellable | Grosor de terminal tab | Terminal transmite | Búsqueda del calibre del cable | Búsqueda del calibre del cable | El producto se conecta a | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Longitud de terminal tab | Rango de temperatura de funcionamiento |
---|
| 175088-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | 2 – 3 mm² | 14 – 12 AWG | 4.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .8 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 13 AWG, 14 AWG | Cable | 105 °C | 28.4 mm | -30 – 105 °C |
| 1897641-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.8 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | - | -40 – 100 °C |
| 173707-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – 1.25 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 171630-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 105 °C | 16.5 mm | -30 – 105 °C |
| 173706-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .5 – 1.25 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 171662-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – 1.29 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 105 °C | 16.5 mm | -30 – 105 °C |
| 282224-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | Cable | 125 °C | - | -30 – 125 °C |
| 171630-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.8 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 105 °C | 16.5 mm | -30 – 105 °C |
| 171632-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 1.25 – 3.37 mm² | 16 – 12 AWG | 6.3 mm | - | - | Sí | .8 mm | - | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | Cable | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 171699-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 171661-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .5 – 1.29 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | - | - | Alambres y cables | 105 °C | 20.4 mm | -30 – 105 °C |
| 171631-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 105 °C | 20.4 mm | -30 – 105 °C |
| 1897641-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .5 mm² | 20 AWG | 1.8 mm | Oro (Au) | - | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm² | 20 AWG | Cable | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 171662-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – 1.29 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 105 °C | 16.5 mm | -30 – 105 °C |
| 175091-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 2 – 3 mm² | 14 – 12 AWG | 4.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .8 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 13 AWG, 14 AWG | Cable | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 171633-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | 1.25 – 3.37 mm² | 16 – 12 AWG | 6.3 mm | - | - | Sí | .8 mm | - | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | Cable | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 171661-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .5 – 1.29 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .64 mm | - | - | - | Alambres y cables | 105 °C | 20.4 mm | -30 – 105 °C |
| 171662-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – 1.29 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 105 °C | 16.5 mm | -30 – 105 °C |
| 344008-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | 2 – 3 mm² | 14 – 12 AWG | 6.35 mm | Estaño (Sn) | Integrado en la carcasa | Sí | .81 mm | 41 – 100 A (potencia alta) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 13 AWG, 14 AWG | Cable | - | 24.4 mm | - |
| 344069-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .5 – 1.5 mm² | 20 – 15 AWG | 6.35 mm | Estaño (Sn) | Integrado en la carcasa | Sí | .81 mm | 41 – 100 A (potencia alta) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | - | 24.4 mm | - |
| 345809-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | - | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | - | - | - |
| 344009-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 2 – 3 mm² | 14 – 12 AWG | 6.3 mm | Estaño (Sn) | - | Sí | .8 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 13 AWG, 14 AWG | Cable | - | - | - |
| 344113-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | 1.8 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | Cable | - | 20.5 mm | - |
| 344067-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | 2 – 3 mm² | 14 – 12 AWG | 6.3 mm | Estaño (Sn) | - | No | .8 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 13 AWG, 14 AWG | Cable | - | - | - |
| 345807-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | - | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | Cable | - | - | - |
| 345806-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | 1.8 mm | Estaño (Sn) | - | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | Cable | - | - | - |