Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared
Pared única
Características de la configuración
-
Número de alambres
19, 1078, 1666
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600, 1000
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Negro
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Poliéster reticulado por radiación
-
Material del conductor
Cobre desnudo, Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
7.4, 9.3, 10.4, 26.3, 9.37 – 10.1, 6.2 – 6.81
-
Diámetro externo de cable (in)
0.291, 0.366, 0.409, 1.035, .244 – .268, .369 – .399
-
Tamaño de alambre (AWG)
36, 38
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
4.31, 5.5, 6.86, 7.3, 7.5, 20.5
-
Rango de diámetro de conductor (in)
0.17, 0.217, 0.27, 0.287, 0.295, 0.807
-
Calibre del cable (AWG)
4, 8
-
Calibre del cable (mm²)
16, 25, 150
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
FDR25S, Potencia
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 130, -40 – 150, -55 – 130
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-FDI-CABLE