Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de fuerza
Celda de carga de compresión OEM, Celdas de carga de tensión, Celdas de carga miniatura
Características eléctricas
-
Rango total (Newton)
0 – 1250, 0 – 2500, 0 – 5000, 0 – 125, 0 – 500, 0 – 50
-
Rango total (lbf)
25, 0 – 500, 0 – 250, 0 – 100, 0 – 10, 0 – 1000, 0 – 25
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
5, 10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Precisión (% of FS)
±.25
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
.5 – 4.5 V, ±20 mV/V, 20 mV/V
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de fuerza
Compresión, Voltaje
-
Cambio cero en CTR (%FS/°C)
±.03
-
Cambio de sensibilidad (%FS/°C)
±.03
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-FLS0001