Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de fuerza
Celdas de carga de fuerza
Características eléctricas
-
Rango total (Newton)
0 – 200000, 0 – 100000
-
Rango total (lbf)
0 – 45000, 0 – 22500
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
10, 10 – 30
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Precisión (% of FS)
±.25
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
±1.5 mV/V, ±2 V
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de fuerza
Compresión
-
Cambio cero en CTR (%FS/°C)
±.5
-
Cambio de sensibilidad (%FS/°C)
±1/50
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-FLS0006