Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de celda de carga de fuerza
Celdas de carga forzada
Características eléctricas
-
Rango total (Newton)
0 – 2000, 0 – 200, 0 – 50000, 0 – 5000, 0 – 500, 0 – 20000, 0 – 50, 0 – 10000, 0 – 1000
-
Rango total (lbf)
0 – 45, 0 – 1124, 0 – 449.6, 0 – 11200, 0 – 224.8, 0 – 11.2, 0 – 112.4, 0 – 4500, 0 – 22500
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
10, 10 – 30, '-15 – 15
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Precisión (% of FS)
±.1
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
±2 mV/V, ±2 V, ±5 V
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de fuerza
Compresión, Voltaje
-
Cambio cero en CTR (%FS/°C)
±.5
-
Cambio de sensibilidad (%FS/°C)
±1/50
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-FLS0010