Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Debido al diseño mecánico, la celda de carga FN3042 es especialmente duradera.  Mide la tensión y la compresión en rangos estándar de 5 kN a 500 kN y se puede someter a más de 1 000 000 de ciclos de escala completa con muy pocos cambios en la estabilidad de compensación cero.

La carcasa del sensor se puede suministrar totalmente de acero inoxidable con un alto nivel de protección de ingreso (IP) para bancos de prueba de fatiga o regulación en entornos de alta temperatura o fluidos corrosivos.

Con muchos años de experiencia como diseñador y fabricante de sensores, Measurement Specialties, Inc. suele trabajar con los clientes en el diseño y la personalización de sensores para usos y entornos de prueba específicos. Para satisfacer sus necesidades, también ofrecemos sistemas completos con instalación incluida. Los componentes correspondientes (sensor, potencia, amplificador y pantalla digital) están formateados, calibrados y listos para su uso inmediato.

BENEFICIOS

  • Celda de carga cilíndrica de alta resistencia
  • Rangos de 5 a 500 kN (de 1 a 100 klbf)
  • Tensión y compresión
  • Adecuada para pruebas de fatiga y choque
  • Salida de alto nivel con amplificador integrado
  • Gran rigidez
  • Precisión del 0.25 % a plena escala
  • Compatible con Skydrol a pedido
  • Amplificador integrado opcional
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Celdas de carga de fuerza

Características eléctricas

  • Rango total (Newton) 0 – 50000, 0 – 25000, 0 – 5000, 0 – 200000, 0 – 500000, 0 – 10000

  • Rango total (lbf) 0 – 44960, 0 – 2248, 0 – 1124, 0 – 5620, 0 – 11240, 0 – 112400

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 10, 10 – 30, '-15 – 15

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Precisión (% of FS) ±.25

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  ±1.5 mV/V, ±2 V, ±5 V

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Otro

  • Dirección de fuerza  Compresión, Voltaje

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±.5

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±1/50

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FLS0011

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos