Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de fuerza
Celdas de carga de fuerza
Características eléctricas
-
Rango total (Newton)
0 – 1, 0 – 2, 0 – 5
-
Rango total (lbf)
0 – 1, 0 – .2, 0 – .4
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Precisión (% of FS)
±.1
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
±1.5 mV/V, ±1 mV/V
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de fuerza
Compresión, Voltaje
-
Cambio cero en CTR (%FS/°C)
±.5
-
Cambio de sensibilidad (%FS/°C)
±.5/50
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-FLS0015