Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de celda de carga de fuerza
Celdas de carga multiaxiales
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
'-15 – 15, 10, 10 – 30
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
-
Precisión (% of FS)
±.1
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
±2 mV/V, ±2 V, ±5 V
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de fuerza
Compresión, Voltaje
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-FLS0016