Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El FN7325 es fácil de usar e instalar y en muchas aplicaciones diversas evita la necesidad de emplear varias unidades de un solo eje.  El FN7325 es un sensor multiaxial basado en la tecnología de galgas extensométricas ensamblado en puentes completos de Wheatstone. Cada sensor puede medir hasta 6 canales, Fx, Fy, Fz, Mx, My y Mz, entre los cuales el cliente puede seleccionar, como ejemplo FN7325-M6-ZLM corresponde a 3 canales (Fz, Mx y My) con un diseño de sensor M6.
Se pueden adaptar varios diseños y opciones a este sensor, como el amplificador integrado (A1 o A2) o los conectores separados o las salidas de cable. Sus interfaces también se pueden modificar para adaptarse a las especificaciones del cliente.
Con muchos años de experiencia como diseñador y fabricante de sensores, Measurement Specialties, Inc. suele trabajar con los clientes para diseñar o personalizar sensores para usos y entornos de prueba específicos.
Para satisfacer tus necesidades, también ofrecemos sistemas completos con instalación incluida. Los componentes correspondientes (sensor, potencia, amplificador y pantalla digital) tienen un formato aplicado, se los ha calibrado y están listos para su uso inmediato.  

VENTAJAS

  • Celda de carga de 6 componentes
  • Rangos de 5 kN a 250 kN (de 1 klbf a 50 klbf)
  • Mide la fuerza en tres direcciones X, Y, Z
  • Mide el par de torsión en tres direcciones Mx, My, Mz
  • Efectos cruzados mínimos
  • Modelo de salida de alto nivel con amplificador integrado
  • Celda de carga de hasta 6 componentes 
  • Diseños múltiples y personalizados disponibles
  • Amplificador integrado opcional
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Celdas de carga multiaxiales

Características eléctricas

  • Rango total (Newton) 5000 – 15000, 30000 – 50000, 60000 – 100000, 15000 – 30000

  • Rango total (lbf) 3000 – 6000, 6000 – 10000, 12000 – 20000, 1000 – 3000

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 10, 10 – 30

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Precisión (% of FS) ±1

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  ±10 mV/V, ±2 V

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Otro

  • Dirección de fuerza  Compresión, Voltaje

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±2/50

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±2/50

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FLS0017

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos