La celda de la serie XFL212R es una celda de carga en miniatura sumamente delgada con un módulo de compensación de temperatura integrado en el cable de salida.
Este diseño permite a Measurement Specialties, Inc. fabricar sensores extremadamente pequeños sin sacrificar el rendimiento térmico cero y de sensibilidad. La celda XFL212R puede medir la tensión durante la compresión en aplicaciones estáticas y dinámicas. A diferencia de los sensores con superficies de aplicación de fuerza plana, la celda XFL212R incorpora un botón de carga esférico, que garantiza una carga más precisa y, a cambio, mediciones más precisas. El elemento de detección está equipado con un puente de Wheatstone totalmente compensado por la temperatura, con galgas extensométricas de silicio micromecanizadas de alta estabilidad. El uso de galgas extensométricas de silicio optimiza su rendimiento en rangos y frecuencias bajas. El sensor está disponible en aleación de aluminio o acero inoxidable, dependiendo del rango de escala completa, y puede soportar sobrecargas considerables.
BENEFICIOS
De 0-5 a 0-500 N (de 0-1 a 100 lbf)
Compresión
Extremadamente plano, de 3.5 mm (0.14")
Diámetro de solo 12 mm (0.49")
Botón de carga esférico integrado
Para aplicaciones estáticas y dinámicas
Tamaño pequeño
Gran rigidez
Otros diseños disponibles a pedido
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.