La celda de la serie XFL225D es una celda de carga en miniatura muy plana con un módulo de compensación de temperatura integrado en el cable de salida.
Este diseño permite a Measurement Specialties, Inc. fabricar sensores extremadamente pequeños sin sacrificar el rendimiento térmico cero y de sensibilidad. El elemento de detección está equipado con un puente de Wheatstone con compensación térmica completa y equipado con bandas extensométricas de silicio micromecanizadas de alta estabilidad. El sensor XFL225D está desarrollado para medir grandes rangos a gran escala hasta 5000 N; 1000 lbf y puede soportar sobrecargas considerables. Puede medir la tensión durante la compresión en aplicaciones estáticas y dinámicas. Un resorte de protección contra los tirones fortalece la salida del cable. Este sensor está disponible en un modelo de arandela de carga (el diámetro del orificio es de 8,2 mm) para medir las fuerzas de apriete del perno. Con muchos años de experiencia como diseñador y fabricante de sensores, Measurement Specialties, Inc. suele trabajar con los clientes para diseñar o personalizar sensores para usos y entornos de prueba específicos. Para satisfacer sus necesidades, también ofrecemos sistemas completos de llave en mano. Los componentes correspondientes (sensor, potencia, amplificador y pantalla digital) están formateados, calibrados y listos para usarse de inmediato.
BENEFICIOS
0-10 N a 0-5 kN [0-2 lbf a 0-1 klbf]
Compresión
Muy plano
Diámetro 25 mm [0,98 in]
Modelo de arandela de carga
Para aplicaciones estáticas y dinámicas
Resorte de protección contra los tirones
Tamaño pequeño
Sensor plano
Orificio interior 8 mm o superficie plana
Otros diseños especiales a pedido
Con compensación térmica
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.