Equipada con galgas extensométricas metálicas en un circuito de puente de Wheatstone, la celda de carga XFTC302 tiene la capacidad de medir cargas pesadas de hasta 10,000 N (2000 lbf), al tiempo que proporciona una excelente estabilidad a la temperatura. Con dos pernos roscados M10, la celda de carga XFTC302 se instala fácilmente en aplicaciones industriales o de fabricantes de equipos originales (OEM). Un resorte de protección contra la tensión fortalece la salida del cable. Para rangos de fuerza y temperatura más bajos, TE desarrolló otro producto, la celda de carga XFTC301. Este otro modelo abarca el rango de 2 N a 2000 N. A pedido, se pueden proporcionar documentos de instrucciones para facilitar la selección y el uso de nuestros sensores y ofrecer consejos útiles.
VENTAJAS
Rango de 0 N-5,000 N a 0 kN-10,000 N (0 klbf-1 klbf a 2 klbf)
Tensión y compresión
Amplio rango de temperatura: de -55 °C a +175 °C (de -67 °F a +347 °F)
Amplio rango de compensación térmica
Mejora opcional de la clasificación IP
De alto rendimiento
Amplificador integrado opcional
Señal y diseño fáciles de personalizar
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.