Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de fuerza
Celdas de carga miniatura
Características eléctricas
-
Rango total (Newton)
0 – 1000
-
Rango total (lbf)
0 – 224.8
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
10 – 30
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Precisión (% of FS)
±.5
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
±2 V
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de fuerza
Compresión, Voltaje
-
Cambio cero en CTR (%FS/°C)
±2/50
-
Cambio de sensibilidad (%FS/°C)
±2/50
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-FLS0028