Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de celda de carga de fuerza
Celdas de carga miniatura
Características eléctricas
-
Rango total (Newton)
5000 – 10000
-
Rango total (lbf)
1000 – 2000
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
10, 10 – 30
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 175, -40 – 85
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-67 – 347, -40 – 185
-
Precisión (% of FS)
±.5
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
±1 mV/V, ±2 V
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de fuerza
Compresión, Voltaje
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-FLS0030