Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Las características estándar del acondicionador de señal M905 con pantalla incluyen una función de tara, detección y almacenamiento de valores máximos y mínimos y una función de retención. Se pueden agregar relés y salidas digitales o analógicas opcionales para obtener salidas de control. A través de un sencillo procedimiento de programación remota o mediante el panel frontal, el dispositivo M905 se adapta a una amplia gama de aplicaciones y funciona con la mayoría de los sensores de TE Connectivity (TE).  Además, se puede montar en una caja de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).

Tipos de sensores compatibles

El acondicionador M905 es un dispositivo programable que ofrece de serie muchas tecnologías de acondicionamiento:

  • Sensor de galgas extensométricas en el puente de Wheatstone
  • Potenciómetros
  • Transductores de proceso de ±10 V y de 4 a 20 mA
  • Sondas de temperatura PT100
  • Termocuplas J, K, T

Beneficios principales

  • Adecuado para sensores de procesos, galgas extensométricas, potenciómetros y termocuplas
  • Pantalla: de -19 999 a 19 999
  • Carcasa compacta de 96 x 48 x 60 mm
  • Programación mediante panel frontal
  • Dimensionamiento de 11 puntos
  • Placas de opción enchufables
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Medidor con pantalla digital

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 11 – 300

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -10 – 60 °C [ 14 – 140 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  0 – 10 VDC, 4 – 20 mA

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP65

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FLS0041

Documentos Relacionados