Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La salida analógica del acondicionador de señal de galgas extensométricas M210 es compatible con sistemas de control y tarjetas de adquisición de datos. Un filtro de fuente de alimentación ayuda a proteger contra una fuente de voltaje incorrecta. El M210 cuenta con un alto ancho de banda y un bajo nivel de ruido. La gran pantalla LED de alta visibilidad con un recuento de ±2000 permite una lectura rápida de las mediciones. Opcionalmente, el M210 ofrece muchas opciones, incluidos los interruptores RTC y se puede alojar en una carcasa de ABS.

Beneficios

  • Salida analógica: ±10V
  • Pantalla LED roja: recuento de 2000
  • Alto ancho de banda en la salida analógica (1000 Hz)
  • Bajo nivel de ruido
barra naranja

Aplicaciones

  • Laboratorio de instrumentación
  • Banco de pruebas
  • Monitoreo de proceso
  • Montaje en rack
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Medidor con pantalla digital

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 12 – 230

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  ±10 V, 4 – 20 mA

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FLS0042

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto