Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de fuerza
Celda de carga de compresión OEM
Características eléctricas
-
Rango total (Newton)
0 – 2000, 0 – 2500, 0 – 5000, 0 – 250
-
Rango total (lbf)
50, 100, 250, 500, 2000, 0 – 500, 0 – 650, 0 – 50, 0 – 1000
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Precisión (% of FS)
±1
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
.5 – 4.5 V, 20 mV/V
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de fuerza
Compresión
-
Cambio cero en CTR (%FS/°C)
±0.05
-
Cambio de sensibilidad (%FS/°C)
±0.05
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-FSE0002