Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de fuerza
Amplificador en línea de corriente, Amplificador en línea de voltaje
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
10, 15, '-15 – 15
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
.5 – 10.5 V, .5 – 5.5 V, ±10 V, 4 – 20 mA
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-FSE0007