Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

BENEFICIOS

  • Noryl robusto de alto grado
  • Caída de presión mínima
  • Funciona desde una pequeña columna de agua
  • Adecuado para la conmutación de flujo de agua y aire
  • Roscas macho y hembra BSP de 3/4 in
  • Adecuado para agua potable caliente y fría
  • Confiabilidad del interruptor de lengüeta (archivo UL E153493)
  • Cumple con la clasificación de inflamabilidad UL 94-HB
  • Fácil instalación

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Corriente de conmutación (máx.) (A) 1

Características del cuerpo

  • Material de caja  Noryl

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]

Otro

  • Conexión a puerto  BSP de 3/4″

  • Frecuencia de conmutación  1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FSS0002

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos