Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

VENTAJAS

  • Carcasa de latón resistente
  • Caída de presión mínima
  • Funciona a partir de una pequeña columna de agua
  • Adecuado para la conmutación de flujo de agua y aire.
  • Accesorio de compresión de 22 mm
  • Adecuado para agua potable fría y caliente
  • Confiabilidad del interruptor de lengüeta de contacto (expediente UL E153493)
  • Fácil instalación
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Corriente de conmutación (máx.) (A) 3

Características del cuerpo

  • Material de caja  Latón

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]

Otro

  • Conexión a puerto  Compresión de 22 mm

  • Frecuencia de conmutación  1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FSS0003

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos