Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

VENTAJAS

  • Noryl resistente de alta calidad
  • Caída de presión mínima
  • Funciona a partir de una pequeña columna de agua
  • Montaje en cualquier eje
  • Adecuado para la conmutación de flujo de agua y aire
  • Tubería de cobre de 15 mm
  • Adecuado para agua potable fría y caliente
  • Archivo de confiabilidad del interruptor de lengüeta E125629
  • Cumple con la clasificación de inflamabilidad UL 94-HB
  • Material de grado alimenticio
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Corriente de conmutación (máx.) (A) 1

Características del cuerpo

  • Material de caja  Noryl

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]

Otro

  • Conexión a puerto  Tubo de cobre de 15 mm

  • Frecuencia de conmutación  3

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FSS0009

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos