Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

BENEFICIOS

  • Noryl reforzado de alta calidad
  • Caída de presión mínima
  • Funciona desde una pequeña columna de agua
  • Montaje en cualquier eje
  • Adecuado para la conmutación de flujo de agua y aire
  • Accesorios roscados macho BSP de 3/8 in
  • Combustibles y aceites, Solventes, Orgánico, Agua hirviendo, Ácidos, Orgánico, Agua potable, Agua desionizada, Ácidos, Inorgánicos, Alcoholes, Agua
  • Archivo de confiabilidad del interruptor de lengüeta E125629
  • Compatible con la clasificación de inflamabilidad UL 94-HB
  • Material de grado alimenticio

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Corriente de conmutación (máx.) (A) 1

Características del cuerpo

  • Material de caja  Sulfuro de polifenileno (PPS)

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]

Otro

  • Conexión a puerto  BSP de 3/8″

  • Frecuencia de conmutación  .6

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FSS0012

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos