Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared
Doble pared
Características de la configuración
-
Número de alambres
7, 37
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Negro
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Thermorad
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
5.6, 6.3, 14, 16.2
-
Diámetro externo de cable (in)
.22, .25, 0.551, 0.64
-
Tamaño de alambre (AWG)
27, 33, 46
-
Diámetro externo de cable (mm)
5.6, 6.3, 14, 16.2
-
Diámetro de aislamiento del conductor (mm)
4.5, 5.2, 14.55, 19.4
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
2.9, 3.6, 10.15, 12
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
2.9, 3.6, 10.15, 12
-
Rango de diámetro de conductor (in)
0.114, 0.142, 0.4, 0.472
-
Calibre del cable (mm²)
4, 6, 50, 70, 120
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
FTR16
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 125
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-FTR-CABLE