Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características del cuerpo
-
Color del producto
Transparente
-
Rango de contracción
1.61:1
-
Material primario del producto
Fluoropolímero
-
Flexibilidad
Semirrígido
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.2, .25, .3, .38
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.008, .01, .012, .015
-
Longitud del producto
1219 mm [ 48 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.5, .76, .99, 1.42, 1.91, 2.92, 3.81, 5.72
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.02, .03, .039, .056, .075, .115, .15, .225
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
.79, 1.19, 1.59, 2.38, 3.18, 4.76, 6.35, 9.53
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.031, .047, .063, .094, .125, .188, .25, .375
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
210
-
Flamabilidad
Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-70 – 190
-
Temperatura de contracción (°C)
210
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Fluidos
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable
América, Asia, EMEA
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Palanca
Otro
-
País de origen del producto
EE. UU.
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-G62-MFHSTSW0