Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

GRACE INERTIA de segunda generación de TE Connectivity (TE)  Los conectores con una inclinación longitudinal de 2.5 mm presentan conceptos de diseño avanzado que permiten lograr una conexión más estable, confiable y duradera. Los conectores GRACE INERTIA de 2.5 mm se pueden utilizar en una amplia gama de productos eléctricos grandes, desde electrodomésticos hasta máquinas expendedoras que requieren una aplicación de conducción de señal de cable a tablero.

Características del producto

  • El diseño de contacto de doble haz proporciona un buen contacto y durabilidad, mientras que cuatro variedades de métodos de inserción y colores están disponibles para la serie. Diseño ergonómico que permite un montaje sencillo. 
  • Los conectores GRACE INERTIA están fabricados con varios tipos de materiales únicos, lo que incluye modelos en materiales seguros conforme a la prueba de hilo incandescente y modelos de temperatura estándar.
  • Contactos sin lanza que evitan el desbarbado o el enredo.
  • Disponibles en configuraciones de cable a placa y de cable a cable.
  • El diseño de contacto de doble haz proporciona un buen contacto y durabilidad, mientras que cuatro variedades de métodos de inserción y colores están disponibles para la serie. Diseño ergonómico que permite un montaje sencillo. 
  • Los conectores GRACE INERTIA están fabricados con varios tipos de materiales únicos, lo que incluye modelos en materiales seguros conforme a la prueba de hilo incandescente y modelos de temperatura estándar.
  • Contactos sin lanza que evitan el desbarbado o el enredo.
  • Disponibles en configuraciones de cable a placa y de cable a cable.
  • El diseño de contacto de doble haz proporciona un buen contacto y durabilidad, mientras que cuatro variedades de métodos de inserción y colores están disponibles para la serie. Diseño ergonómico que permite un montaje sencillo. 
  • Los conectores GRACE INERTIA están fabricados con varios tipos de materiales únicos, lo que incluye modelos en materiales seguros conforme a la prueba de hilo incandescente y modelos de temperatura estándar.
  • Contactos sin lanza que evitan el desbarbado o el enredo.
  • Disponibles en configuraciones de cable a placa y de cable a cable.
  • Características

    Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

    Características del tipo de producto

    • Tipo de producto del conector  Carcasa

    • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

    • Sistema de conectores  Cable a cable

    • Sellable  No

    • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

    Características de la configuración

    • Número de posiciones  2, 3, 6, 8, 12

    • Número de filas  1, 2

    Características eléctricas

    • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

    • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

    Características del cuerpo

    • Color del producto  Amarillo, Azul, Natural, Negro, Rojo

    Características del contacto

    • Tipo de contacto  Lengüeta

    • Disposición de los contactos  En línea, Matriz

    Fijación mecánica

    • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

    Características de la carcasa

    • Material de la carcasa  PBT GF

    • Distancia entre pines  2.5 mm [ .098 in ]

    Dimensiones

    • Longitud del conector (mm) 8.7, 11.15, 11.2, 13.7, 18.7

    • Longitud del conector (in) .342, 0.439, .44, .441, .539, .736, .775

    • Ancho del conector (mm) 8.8, 14.4, 15.3

    • Ancho del conector (in) .346, .567, .602

    • Altura del conector (mm) 18.8, 18.85

    • Altura del conector (in) .74, .742

    • Distancia entre filas (mm) 7.6

    • Distancia entre filas (in) .299, .3

    Condiciones de uso

    • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

    Operación/aplicación

    • Libre de halógenos  No

    • Aplicación de circuitos  Señal

    Marcado de identificación

    • Función de identificación de circuito  Sin

    Estándares de la industria

    • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).

    • Compatible con productos aprobados  UL E28476

    • Compatible con organizaciones o normas  UL

    • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

    Características del empaquetado

    • Método de empaque  Bolsa

    • Cantidad por empaque  400, 500, 750

    Número de referencia

    • Número interno de TE CAT-G7534A-C1701

    Documentos Relacionados

    Páginas de catálogo y hojas de datos