Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ)
1000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
50
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
50
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Cobre, Níquel
-
Ancho de terminal tab
.5 mm [ .02 in ]
-
Longitud de contacto
5.05 mm [ .198 in ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto (µin)
31.49 – 78.74
-
Grosor de terminal tab
.46 mm [ .018 in ]
-
Dimensión del pin cuadrado
.5 mm [ .019 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
.8 – 2 µm [ 31.49 – 78.74 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Tipo de contacto
Enchufe, Receptáculo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn), Oro (Au)
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Con
-
Material base de contacto
Aleación de cobre, Bronce fosfórico, Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
2.2, 2.5, 3
Características de la terminación
-
Ancho del pin rectangular
.7 mm [ .027 in ]
-
Grosor del pin rectangular
.5 mm [ .02 in ]
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
1.09 – 1.9, 1.08 – 1.9, 1.4 – 1.9, 1.08 – 1.5, .98 – 1.58
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.043 – .075, .039 – .062, .055 – .075, .043 – .059
-
Calibre del cable (AWG)
22 – 20, 28 – 24, 28 – 22
-
Calibre del cable (mm²)
.31 – .53, .081 – .205, .079 – .38, .079 – .24
-
Calibre del cable (CMA)
158.8 – 404
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-30 – 105, -40 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 221, '-22 – 221
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
-
Cantidad por empaque
6000, 8000, 9000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-G7534A-R2435