Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de resina para encapsular
Material del fundición
-
Sistema de materiales
Poliuretano de dos partes, Resina de hidrocarburos de dos componentes
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 1
Características del cuerpo
-
Color del producto
Azul, Beige, Marrón, Negro, Opaco, Transparente
Condiciones de uso
-
Comportamiento ante la flamabilidad
Retardante de fuego, Sin retardante de fuego
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Protección mecánica y aislamiento
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
No, UL 94V-0
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
1
-
Volumen del producto (l)
0.6, 1.75, 2.5, 3, 3.5, 4.03, 4.12, 4.3, 4.7, 4.8, 5.4, 5.48, 6.01, 19.5, 20.6, 24, 25, 25.3, 26, 26.5, 27.3, 50, 51, 191.5, 192, 201.6, 330, 334, 376, 384
-
Tipo de empaque de resina para encapsular
Can, Tambores
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-GURONIC