Conectores HD metálicos resistentes
Nuestros conectores HD de DEUTSCH HD30 están construidos a partir de una cubierta metálica desarrollada para satisfacer las necesidades de las industrias de equipos pesados y transporte. Los conectores DEUTSCH HD30 tienen forma circular y cuentan con conexiones en bayoneta de conexión y desconexión rápida, sellos de silicona y líneas de contacto de inserción trasera/extracción trasera. Estos conectores también incluyen modificaciones de adaptador y abrazadera de cable que soportan los cables mientras reducen la tensión en los conectores.
Conectores serie DEUTSCH HD30
Características del producto
- Admite tamaños de contacto 4 (100 amperios), 8 (60 amperios), 12 (25 amperios), 16 (13 amperios) y 20 (7,5 amperios)
- 6-22 AWG (13.00-0.35 mm2)
- 2, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35 y 47 disposiciones de cavidad
- Montaje en línea o en brida
- Carcasa circular de aluminio
- Anillo de conexión para acoplamiento
- Accesorios disponibles: carcasas posteriores, fundas, tapas antipolvo, juntas, herramientas de montaje, alivio de presión
Especificaciones del material
- Arandela: caucho de silicona
- Retenedor del inserto: termoplástico
- Anillo de acoplamiento del enchufe: aluminio
- Cubierta: aluminio
6-22
6-22 AWG (13.00-0.35 mm²)

Carcasa circular de aluminio
Especificaciones de rendimiento
Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los duros desafíos ambientales que son comunes a los mercados industriales que requieren un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.
- Temperatura: funciona a temperaturas de -55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
- Durabilidad: no hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
- Vibración: No se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
- Choque físico: No hay desbloqueo, desacoplamiento u otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición “C”.
- Hidrófugo: los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
- Resistencia de aislamiento: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
- Resistencia a la humedad: Las conexiones correctamente cableadas y acopladas resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
- Voltaje de resistencia dieléctrica: La fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: Sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a + 125 °C.
Dimensiones de los conectores de la serie DEUTSCH HD30

Tamaño de carcasa | Enchufe HD/HDP | Receptáculo HD/HDP | ||
---|---|---|---|---|
Longitud total A | Altura total ØB | Longitud total C | Ancho total ØD | |
18 | 1.521 (38.63) | 1.700 (43.17) | 1.648 (41.86) | 1.750 (44.45) |
24 | 1.521 (38.63) | 1.950 (49.53) | 1.648 (41.86) | 2.000 (50.80) |