Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Cabezales HPI AMP de 1.5 mm

  • Número de posiciones: de 2 a 15
  • Disponible en una sola fila
  • Estilo de montaje: SMT
  • Disponible con orientación vertical o de ángulo recto

Aplicaciones selectas

  • Equipos comerciales
  • Máquinas industriales
  • Aplicaciones de cable a placa
  • Paneles de pantalla de plasma
  • Monitores LCD
  • Equipos electrónicos pequeños
  • En cualquier parte donde se enruten señales o alimentación
Preguntas frecuentes

Características y requisitos

P: ¿Qué calibre de cable (AWG) se utilizará?

R: El producto HPI de TE admite cables discretos de 22 a 32 AWG. Recuerda que cuanto mayor sea el número de medición de AWG, más pequeño será el cable discreto. Por ejemplo, 32 AWG es más pequeño que 22 AWG, por lo que probablemente tendrá menos capacidad de carga de corriente.

 

P: ¿Se va a transferir señal o niveles de potencia más bajos a través del dispositivo?
R: Los productos HPI son soluciones de interconexión simples que se pueden usar para transferir señal o reducir la potencia en numerosas aplicaciones de muchas industrias.

 

P: ¿Tiene la aplicación un ventilador, un motor, un interruptor, una pantalla, una luz o cualquier otro dispositivo simple?
R: El producto HPI puede ser una buena solución para controlar este tipo de artículos auxiliares.

 

P: ¿Requiere la aplicación una función de bloqueo para fortalecer la conexión de acoplamiento entre el conjunto de enchufe y el receptáculo?
R: Si la aplicación requiere una función de retención de acoplamiento seguro, la línea de productos HPI de 2.0 mm de TE ofrece una función de bloqueo externo para mejorar la confiabilidad del sistema de interconexión.

 

P: ¿Cuáles son los requisitos técnicos de la aplicación?
R: Es fundamental que solicites al cliente los requisitos de corriente y voltaje de la aplicación. La corriente, que se expresa en amperios, suele ser el factor principal al seleccionar un producto de cable a placa de paso pequeño. Otra información que debes tener en cuenta incluye la temperatura de funcionamiento, el espacio real en la placa de circuito impreso (PCB), las limitaciones de altura del perfil, las restricciones de material, etc.

 

P: ¿Qué herramientas están disponibles para instalar los productos de cable a placa de TE?
R: Las divisiones de herramientas de TE ofrecen una amplia gama de herramientas manuales, semiautomáticas y automáticas. Visita Máquinas y herramientas para conocer qué herramientas de aplicación satisfacen tus necesidades.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de ensamble de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto, Vertical

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Color del producto  Natural

Características del contacto

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Longitud de área de conexión de contacto  2.7 mm [ .106 in ]

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  2.54 µm [ 100 µin ]

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Brillante

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Brillante

  • Dimensión del pin cuadrado  .4 mm [ .016 in ]

  • Forma de contacto  Cuadrado

  • Material base de contacto  Latón

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  2.54 µm [ 100 µin ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Tipo de contacto  Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Ancho del pin rectangular  .6 mm [ .024 in ]

  • Terminales por pin (máx)  3

  • Longitud de pin (mm) 1.55, 2.05

  • Longitud de pin (in) .061, .081

  • Grosor del pin rectangular  .4 mm [ .016 in ]

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Fijación mecánica

  • Retención de la conexión  Sin

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Retención de montaje en PCB  Sin

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Termoplástico

  • Distancia entre pines  1.5 mm [ .059 in ]

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15, 16.5, 18, 19.5, 21, 22.5, 24

  • Longitud del conector (in) .177, .236, .295, .354, .413, .472, .531, .591, .649, .709, .767, .827, .886, .945

  • Ancho del conector (mm) 6, 7

  • Ancho del conector (in) .236, .276

  • Altura del conector (mm) 4.45, 5

  • Altura del conector (in) .175, .197

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 75, 95, 125, 1000

  • Método de empaque  Caja, Carrete, Tubo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-H857-H34215

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos