Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio del conector automotriz
Clip de montaje
Características del cuerpo
-
Color del producto
Amarillo, Negro, Rojo
-
Material primario del producto
PBT GF
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HB
-
Compatible con organizaciones o normas
EIA, SAE
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
1
-
Método de empaque
A granel, Caja
Otro
-
Requiere mantenimiento
No, Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-H991-M8649